Kompaktzylinder DPDM-Q-25-40-PA
4840830
GTIN 4052568293611
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig