Kompaktzylinder DPDM-Q-20-5-P-PA
4840832
GTIN 4052568293635
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
130 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig