Kompaktzylinder AEN-S-10-10-I
4891760
GTIN 4052568419066
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.7 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung