Kompaktzylinder AEN-S-63-25-I-P-A
5132652
GTIN 4052568299507
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1780 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig