Kompaktzylinder ADN-S-63-5-I-P
5132653
GTIN 4052568826482
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig