Rundzylinder DSNU-S-8-10-P-A-MQ

5205897

GTIN 4052568420246

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
30.2 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig