Rundzylinder DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ

5217240

GTIN 4052568420727

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
40 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung