Rundzylinder DSNU-S-20-100-PPS-A-MX

5225842

GTIN 4052568421410

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung