Rundzylinder DSNU-S-20-200-PPS-A-MX

5225846

GTIN 4052568421441

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
200 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung