Rundzylinder DSNU-32-20-P-A
5249367
GTIN 4052568421977
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
482.5 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig