Normzylinder DSNU-12-70-P-A
5249943
GTIN 4052568422080
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
67.9 N
Hub
70 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig