Vakuumsaugdüse VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526100

GTIN 4052568083526

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
6.2 l/min