Vakuumsaugdüse VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526101

GTIN 4052568083533

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16 l/min