Vakuumsaugdüse VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2

526103

GTIN 4052568083557

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16 l/min