Vakuumsaugdüse VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526106
GTIN 4052568083588
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
6.1 l/min