Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526107

GTIN 4052568083595

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
13.5 l/min