Vakuumsaugdüse VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

526142

GTIN 4052568162306

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
3 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
186 l/min