Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

526153

GTIN 4052568083700

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
89 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
25 l/min