Rundzylinder DSNU-40-30-PPV-A
5262705
GTIN 4052568422295
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
752.9 N
Hub
30 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar