Filter-Regelventil LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4

5271798

GTIN 4052568422509

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1660 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm