Filter-Regelventil LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271803
GTIN 4052568422554
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1190 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm