Filter-Regelventil MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
529202
GTIN 4052568163778
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2800 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm