Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS

529216

GTIN 4052568163839

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
5 µm