Vereinzeler HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
22 mm
Hub
60 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
225 N