Filter MS4-LF-1/8-ERM
529407
GTIN 4052568085018
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1100 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Filterfeinheit
40 µm