Feinfilter MS4-LFM-1/8-BRM

529465

GTIN 4052568085186

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
1 µm