Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD

529480

GTIN 4052568085261

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
840 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar