Filter MS6-LF-1/4-CRM
529623
GTIN 4052568085377
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Filterfeinheit
5 µm