Filter MS6-LF-3/8-ERM

529647

GTIN 4052568085407

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3800 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Filterfeinheit
40 µm