Filter MS6-LF-3/8-ERV
529649
GTIN 4052568164119
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3800 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm