Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRM

529659

GTIN 4052568164140

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
1 µm