Feinstfilter MS6-LFM-1/4-ARM
529663
GTIN 4052568164171
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm