Druckregelventil MS6-LR-1/2-D5-AS
529989
GTIN 4052568085506
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar