Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC9:J11M2
530252
GTIN 4052568164850
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm