Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D5-AS
530322
GTIN 4052568005238
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7300 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar