Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
530326
GTIN 4052568015794
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6300 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar