Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
530330
GTIN 4052568164898
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
880 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar