Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
530348
GTIN 4052568164935
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm