Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:J1D1A1-WP

531101

GTIN 4052568165048

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm