Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC7:J3M1

531121

GTIN 4052568165093

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
850 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm