Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
532632
GTIN 4052568165239
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16.2 l/min