Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
532829
GTIN 4052568165697
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
675 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm