Magnetventil CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
533159
GTIN 4052568166380
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
180 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
elektrisch