Verbindungsleitung VMPA-KMS1-24-2.5
533192
GTIN 4052568086398
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
2.5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529