Verbindungsleitung VMPA-KMS1-24-5
533193
GTIN 4052568166434
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529