Verbindungsleitung VMPA-KMS1-8-2.5
533195
GTIN 4052568086404
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
2.5 m
Kabelaufbau
10 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529