Verbindungsleitung VMPA-KMS1-8-5

533196

GTIN 4052568086411

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
10 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529