Haube VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
3x Schraube M3
Umgebungstemperatur
-25 °C - 80 °C
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529