Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS2-F14
533460
GTIN 4052568167196
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1200 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T46