Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS4-F0507

533487

GTIN 4052568167387

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
30 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05 - F07
Wellenanschluss
T14